Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MecVel
Descripción
HT 25 - Gato mecánico
Lista de materiales
HT25/0001/1:5+6/0/00/SF
IDNR
Número de identificación
HT25/0001/1:5+6/0/00/SF
MODEL
Tipo
HT
TIPO
Tipo
CR
Carrera
mm
Enter value for CR
Carrera
mm
cm
inch
ft
MT
Versión del motor
RR
Reducción
NP
Número de polos
NG
Rpm
VS
Velocidad
- mm/s
TS
Voltaje
V/Hz
TP
Tipo de motor
GR
Tamaño
FS
Modo brida y eje
FT
Brida de motor
SR
Relación de servicio
PD
Clase de protección
FR
Freno
OO
Opciones
OM
Posición e-box
FC
Finales de carrera
FCO
Posición de los finales de carrera
AA
Final frontal
OPA
Versión de acero inoxidable
OPB
Opción fuelle
OPC
Opción de tubo trasero
OPE
Sellos Viton
OPF
Pintura
OPH
Volante
OPK
Opción especial de agujeros de fijación
OPIA
Engrasador automático
OPL
Anti rotación
OPLF
Tiras de sujeción
OPM
Opción de segunda guía
OPO
Pernos oscillantes
OPPO
Opción de tubería trasera
OPR
Lubricación de aceite
A
155 mm
B
134 mm
C
81 mm
C1
106 mm
D
16 mm
E
46 mm
F
60 mm
G
49 mm
H
42 mm
I
43 mm
J
222 mm
K
50 mm
L
74 mm
M
60 mm
N
19 mm
O
55 mm
P
22 mm
Q
Hilo
M20
R
7 mm
T
Hilo
M10
U
18 mm
V
5 mm
W
18 mm
X
45 mm
DD
Hilo
M5
TR
Hilo
30X6
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    MecVel
    HT 50 - Gato mecánico
    MecVel
    Ejes de transmisión ATM
    MecVel
    HR 25 - Gato mecánico
    MecVel
    HT 10 - Gato mecánico
    MecVel
    B2 - Reenvios angulares
    MecVel
    HR 10 - Gato mecánico
    MecVel
    B4 - Reenvios angulares
    MecVel
    B3 - Reenvios angulares
    MecVel
    Acoplamientos GM
    MecVel
    AV3 - Actuador con finales de carrera integrados
    ATEK Antriebstechnik
    Type V - Bevel Gearbox
    MecVel
    HT 100 - Gato mecánico
    MecVel
    ALI4-VRS-F-CA - Actuador con finales de carrera
    MecVel
    ALI5 - Actuador sin finales de carrera
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD