Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MecVel
Beschreibung
HT 50 - Hubgetriebe
Stückliste
HT50/0001/1:5+7/0/00/SF
IDNR
Identnummer
HT50/0001/1:5+7/0/00/SF
MODEL
Typ
HT
TIPO
Baureihe
CR
Hub
mm
Wert eingeben für CR
Hub
mm
cm
inch
ft
MT
Motorversion
RR
Reduktionsverhältnis
NP
Anzahl der Pole
NG
Rpm
VS
Geschwindigkeit
- mm/s
TS
Spannung
V/Hz
TP
Motortyp
GR
Größe
FS
Flansch- und Wellenmodus
FT
Motorflange
SR
Service-Verhältnis
PD
Schutz Klasse
FR
Bremse
OO
Optionen
OM
Motor-Klemmkastenlage
FC
Endschalter
FCO
Endschalterposition
AA
Vorderes Ende
OPA
Edelstahl-Version
OPB
Balg Optionen
OPC
Abdeckrohr Option
OPE
Viton Dichtungen
OPF
Färbung
OPH
Handverstellung
OPK
Spezielle Befestigungslöcher Option
OPIA
Automatische Schmieroption
OPL
Verdrehsicherung
OPLF
Befestigungsstreifen
OPM
Zweite Führung
OPO
Oszillierende Stifte
OPPO
Hinterrohr Option
OPR
Ölschmierung
A
198 mm
B
166 mm
C
115 mm
C1
150 mm
D
19 mm
E
62 mm
F
78 mm
G
58 mm
H
63 mm
I
46 mm
J
262 mm
K
70 mm
L
91 mm
M
120 mm
N
29 mm
O
70 mm
P
29 mm
Q
Gewinde
M30x2
R
7 mm
T
Gewinde
M14
U
21.5 mm
V
6 mm
W
25 mm
X
57 mm
DD
Gewinde
M6
TR
Gewinde
40x7
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    MecVel
    Getriebewellen ATM
    MecVel
    HT 200 - Hubgetriebe
    MecVel
    HT 25 - Hubgetriebe
    MecVel
    HT 100 - Hubgetriebe
    MecVel
    B3 - Kegelräder
    MecVel
    HR 10 - Hubgetriebe
    MecVel
    ALI4-FCI-AC - Antrieb mit Endschaltern
    MecVel
    HR 50 - Hubgetriebe
    MecVel
    Oszillierende Stifte
    MecVel
    Kupplungen GM
    MecVel
    HT 05 - Hubgetriebe
    MecVel
    ALI2 AC - Actuator without limit switches - AC motor
    ATEK Antriebstechnik
    Typ V - Kegelradgetriebe
    MecVel
    BC2 - Kegelräder
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen