Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MecVel
Descrizione
HT 50 - Martinetti
Lista materiale
HT50/0001/1:5+7/0/00/SF
IDNR
Codice parte
HT50/0001/1:5+7/0/00/SF
MODEL
Modello
HT
TIPO
Tipologia
CR
Corsa
mm
Inserisci valore per CR
Corsa
mm
cm
inch
ft
MT
Versione motore
RR
Rapporto di riduzione
NP
Numero poli
NG
Rpm
VS
Velocita
- mm/s
TS
Tensione
V/Hz
TP
Tipo motore
GR
Grandezza
FS
Orientamento flangia motore e alberi
FT
Flangia motore
SR
Tipo Servizio
PD
Grado Protezione
FR
Freno
OO
Opzioni
OM
Orientamento morsettiera
FC
Finecorsa
FCO
Orientamento finecorsa
AA
Attacco anteriore
OPA
Versione Inox
OPB
Protezione soffietto
OPC
Cannotto protezione
OPE
Guarnizioni in Viton
OPF
Verniciatura
OPH
Volantino per comando manuale
OPK
Foratura opzionale
OPIA
Ingrassatore automatico
OPL
Dispositivo anti rotazione
OPLF
Listelli di fissaggio
OPM
Boccola di seconda guida
OPO
Supporti oscillanti
OPPO
Posteriore oscillante
OPR
Lubrificazione ad olio
A
198 mm
B
166 mm
C
115 mm
C1
150 mm
D
19 mm
E
62 mm
F
78 mm
G
58 mm
H
63 mm
I
46 mm
J
262 mm
K
70 mm
L
91 mm
M
120 mm
N
29 mm
O
70 mm
P
29 mm
Q
Filetto
M30x2
R
7 mm
T
Filetto
M14
U
21.5 mm
V
6 mm
W
25 mm
X
57 mm
DD
Filetto
M6
TR
Filetto
40x7
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    MecVel
    Alberi di trasmissione ATM
    MecVel
    HT 200 - Martinetti
    MecVel
    HT 25 - Martinetti
    MecVel
    HT 100 - Martinetti
    MecVel
    Serie B3 - Rinvii angolari
    MecVel
    HR 10 - Martinetti
    MecVel
    ALI4-FCI-CA - Attuatore con fine corsa
    MecVel
    HR 50 - Martinetti
    MecVel
    Supporti oscillanti
    MecVel
    Giunti GM
    MecVel
    HT 05 - Martinetti
    MecVel
    ALI2 CA - Attuatore senza finecorsa - Motore CA
    ATEK Antriebstechnik
    Type V - Bevel Gearbox
    MecVel
    Serie BC2 - Rinvii angolari
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD