MCHS-100
MEDAN
Air cylinders
Grippers
Parallel Gripper (2, 3-Finger)
MCHS-Parallel Gripper (2-Finger)
Powered by
CAD모델 선택
{medan/air_cylinders/grippers/parallel_gripper/mchs/mchs_asmtab.prj},{NB=MCHS-100},{MODEL=MCHS},{BS=100},{STROKE=10},{POS=0},{SD=},{SWITCH=},{NSW=},{A1=12.0},{A2=25},{AB=48},{AC=66},{AD=54},{BB=55},{BC=28.0},{BD=33.0},{BF=38.0},{C=18.0},{D=34.2},{E=10},{F=22},{FA=100},{FB=10},{G=26},{G1=14.0},{G2=44.3},{H=50.0},{K=50},{KA=12.0},{KB=38.0},{KH=25},{L=ø5H7×7dp},{L1=5},{L2=7.0},{MA=ø10.4×28dp, ø6.2 thru},{MA1=6.2},{MB=ø9×21.5dp, ø5.1 thru},{MB1=5.1},{MC=M6×1.0},{MC1=6},{MD=10.000},{N=66},{NA=ø5H7×8dp},{NA1=5},{NB1=38},{NC=19.0},{NR=16.0},{O=M5×0.8},{O1=5},{OM=16.0},{P=G1/8},{P1=9.728},{Q=M6×1.0×10dp},{Q1=6},{R=M5×0.8},{R1=5},{S=32.500},{T=48},{U=1.000},{V=2.0},{W=3.9},{WA=2.0},{X1=ø10},{X11=10},{X2=ø6},{X22=6.0},{Z=80},{PPATH=assemblies/mchs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MCHS - Parallel Gripper (2-Finger)
Bill of material
MCHS-100
MODEL
Model
MCHS
BS
Body specification
100
100
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
SD
Dust protection module
Blank: Without
SD: Dust protection module
Blank: Without
SD: Dust protection module
SWITCH
Sensor switch
Blank:Without sensor switch
RDFE: 2wire (Non contact)
RDFEV: 2wire (Non contact)
RNFE: 3wire (NPN current sinking)
RNFEV: 3wire (NPN current sinking)
RPFE: 3wire (PNP current sourcing)
RPFEV: 3wire (PNP current sourcing)
Blank:Without sensor switch
RDFE: 2wire (Non contact)
RDFEV: 2wire (Non contact)
RNFE: 3wire (NPN current sinking)
RNFEV: 3wire (NPN current sinking)
RPFE: 3wire (PNP current sourcing)
RPFEV: 3wire (PNP current sourcing)
NSW
Number of sensor switch
Blank: without switch
Blank: without switch
A1
12.0
12.0
mm
A2
25
25
mm
AB
48
48
mm
AC
66
66
mm
AD
54
54
mm
BB
55
55
mm
BC
28.0
28.0
mm
BD
33.0
33.0
mm
BF
38.0
38.0
mm
C
18.0
18.0
mm
D
34.2
34.2
mm
E
10
10
mm
FA
100
100
mm
FB
10
10
mm
G
26
26
mm
G1
14.0
14.0
mm
H
50.0
50.0
mm
K
50
50
mm
KA
12.0
12.0
mm
KB
38.0
38.0
mm
KH
25
25
mm
L
ø5H7×7dp
ø5H7×7dp
MA
ø10.4×28dp, ø6.2 thru
ø10.4×28dp, ø6.2 thru
MB
ø9×21.5dp, ø5.1 thru
ø9×21.5dp, ø5.1 thru
MC
M6×1.0
M6×1.0
MD
10.000
10.000
mm
N
66
66
mm
NA
ø5H7×8dp
ø5H7×8dp
NB1
38
38
mm
NC
19.0
19.0
mm
NR
16.0
16.0
mm
O
M5×0.8
M5×0.8
OM
16.0
16.0
mm
P
G1/8
G1/8
Q
M6×1.0×10dp
M6×1.0×10dp
R
M5×0.8
M5×0.8
T
48
48
mm
U
1.000
1.000
mm
W
3.9
3.9
mm
WA
2.0
2.0
mm
X1
ø10
ø10
X2
ø6
ø6
Z
80
80
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청