MSBE-50-30 ROL 1 POS 0
MEDAN
Air cylinders
Stopper Cylinders
MSB-Stopper cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{medan/air_cylinders/stopper_cylinders/msb/msbe_asmtab.prj},{NB=MSBE-50-30_ROL_1_POS_0},{MODEL=MSBE},{TUBE=50},{STROKE=30},{POS=0},{STYLE=},{LL=},{APOS=1},{ROLLER=},{PT=},{SWITCH=},{NSW=},{B1=93},{B2=73},{B3=43},{B4=20.0},{B5=8},{B6=17},{B7=62},{B8=8.0},{B10=8},{D1=32},{D2=20},{D3=M8×1},{D6=9.0},{D7=14},{E=Rc1/8},{EE=Rc1/8},{H1=218.8},{H2=117.8},{H3=91},{H4=17.5},{H5=105.3},{H6=2.76},{H7=8.75},{H8=5.7},{L1=23},{L2=6.3},{L3=26},{R1=38.5},{T1=5},{W1=23.5},{PPATH=msbe_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MSBE - Stopper cylinder
Bill of material
MSBE-50-30_ROL_1_POS_0
MODEL
MSBE
TUBE
Tube I.D.
50
50
mm
STROKE
Stroke
30.000
30.000
mm
POS
Position of stroke
mm
값 입력 POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
확인
STYLE
Style
Blank: Double acting with spring extend
D: Double acting
Blank: Double acting with spring extend
D: Double acting
LL
Level lock mechanism and free pass
Blank: Without lock mechanism
L : Level lock mechanism and free pass
Blank: Without lock mechanism
L : Level lock mechanism and free pass
APOS
Position of roller
Position 1
Position 2
Position 1
Position 2
ROLLER
Roller material
Blank: POM
S: Steel
Blank: POM
S: Steel
PT
Port thread
Blank: Rc thread
G : G thread
NPT: NPT thread
Blank: Rc thread
G : G thread
NPT: NPT thread
SWITCH
Sensor switch
Blank: Without sensor switch
RDFE: 2wire (Non contact)
RDFEV: 2wire (Non contact)
RNFE: 3wire (NPN current sinking)
RNFEV: 3wire (NPN current sinking)
RPFE: 3wire (PNP current sourcing)
RPFEV: 3wire (PNP current sourcing)
Blank: Without sensor switch
RDFE: 2wire (Non contact)
RDFEV: 2wire (Non contact)
RNFE: 3wire (NPN current sinking)
RNFEV: 3wire (NPN current sinking)
RPFE: 3wire (PNP current sourcing)
RPFEV: 3wire (PNP current sourcing)
NSW
Number of sensor switch
Blank: Without switch
Blank: Without switch
B1
93
93
mm
B2
73
73
mm
B3
43
43
mm
B4
20.0
20.0
mm
B5
8
8
mm
B6
17
17
mm
B7
62
62
mm
B8
8.0
8.0
mm
B10
8
8
mm
D1
32
32
mm
D2
20
20
mm
D3
M8×1
M8×1
D6
9.0
9.0
mm
D7
14
14
mm
E
Rc1/8
Rc1/8
EE
Rc1/8
H1
218.8
218.8
mm
H2
117.8
117.8
mm
H3
91
91
mm
H4
17.5
17.5
mm
H5
105.3
105.3
mm
H6
2.76
2.76
mm
H7
8.75
8.75
mm
H8
5.7
5.7
mm
L1
23
23
mm
L2
6.3
6.3
mm
L3
26
26
mm
R1
38.5
38.5
mm
T1
5
5
mm
W1
Angle
23.5
23.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청