AR/HR20-N-40-6.75-33.25-RAIL
Melucci
Linear Guides CPC
Linear Guide
Standard 4-Row Ball Bearing Linear Guide
ARC HRC 20
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/cpc/linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/arc_hrc_20/ar_hr_rail_20.prj},{NB=AR/HR20-N-40-6.75-33.25-RAIL},{SIZE=20},{RT=},{RL=40},{PA=},{P1=6.75},{AG=N},{W1=20},{H1=20},{P=60},{DXDXG1=9.5x6x8.5},{D=9.5},{DD=6.0},{G1=8.5},{MXG3=M6x10},{NDM=6.000},{G3=10.0},{RW=2280}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Melucci
Description
AR/HR 20 - Rail
Bill of material
AR/HR20-N-40-6.75-33.25-RAIL
MOD
Model Code
AR/HR
SIZE
Size
20
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from bellow
Standard
U : Screwed from bellow
mm
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 not standard
P1 Standard
P1 not standard
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
33.250
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
W1
20
mm
H1
20
mm
P
60
mm
DXDXG1
Dxdxg1
9.5x6x8.5
mm
MXG3
Mxg3
M6x10
mm
RW
Rail Weight
2280
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청