카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
W120AA500000184
Metalwork
Actuators
Cylinders series ISO 15552
Cylinder series ISO 15552 Ø 250-320 configurator with intermediate hinge
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552/250_320_with_intermediate_hinge/250_320_intemediate_hinge_asmtab.prj},{NB=W120AA500000184/0},{DI=250},{TYPE=W120},{EX=AA5},{HUB=0},{HUBST=0},{H1=184},{AC1=},{AC2=},{AC3=},{AC4=},{AC5=},{PPATH=250_320_ih_asmtpl.prj},{PL=31},{VD=20},{B=90},{B1=80},{WH=105},{C1=67},{CH1=65},{CH2=46},{CH3=36},{CH4=6},{KK=M42x2},{D=50},{D1=20},{TG=220},{VA=10},{FF=84},{EE=G1},{RT=M20},{EX1=268},{EX2=320},{L=305},{L0=200},{ZM=410},{BG=25},{P=15},{Q=35},{FX=40},{I=40},{S=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Cylinder series ISO 15552 Ø250-Ø320
Bill of material
W120AA500000184
CODE
Code
W120AA500000184
W120AA500000184
DI
Ø Diameter
250
250
mm
TYPE
Description
Double-acting, cushioned, non magnetic
Double-acting, cushioned
Double-acting, non-cushioned
Double-acting, cushioned, non magnetic
Double-acting, cushioned
Double-acting, non-cushioned
EX
Diameter-execution
250 + intermediate hinge
250 + intermediate hinge
mm
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Rod position
mm
H1
Hinge position
mm
값 입력 H1
Hinge position
mm
cm
inch
ft
확인
AC1
Accessories for left piston rod
✔
ROD EYE - MODEL GA-M
ROD EYE - MODEL GA-M
FORK - MODEL GK-M
FORK - MODEL GK-M
ROD NUT - MODEL S (ZINC-PLATED STEEL)
ROD NUT - MODEL S (ZINC-PLATED STEEL)
ROD NUT - MODEL S (STAINLESS STEEL (AISI 304))
ROD NUT - MODEL S (STAINLESS STEEL (AISI 304))
AC2
Accessories for right piston rod
N/A ✔
N/A
AC3
Accessories for the body
✔
FEMALE HINGE - MODEL B
FEMALE HINGE - MODEL B
MALE HINGE - MODEL BA
MALE HINGE - MODEL BA
AC4
Left sensors
N/A ✔
N/A
AC5
Right sensors
N/A ✔
N/A
PL
31
mm
VD
20
mm
B
90
90
mm
B1
80
80
mm
WH
105
105
mm
C1
67
67
mm
CH1
65
65
mm
CH2
46
46
mm
CH3
36
36
mm
CH4
6
mm
KK
M42x2
M42x2
D
50
50
mm
D1
20
20
mm
TG
220
220
mm
VA
10
mm
FF
84
84
mm
EE
G1
RT
M20
M20
E
320
320
mm
EX1
268
268
mm
EX2
320
320
mm
L
305
305
mm
L0
200
200
mm
ZM
410
410
mm
BG
25
25
mm
P
15
15
mm
Q
35
35
mm
F
Ø
40
40
mm
FX
40
40
mm
H1MIN
H1 min
184
184
mm
H1MAX
H1 max
226
226
mm
I
40
40
mm
S
50
50
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청