카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
0950502090
Metalwork
Actuators
Cylinders series ISO 15552
Accessories and Spares
Accessories for ISO 15552
Standard
Accessories for fixing ISO 15552
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552/accessories_spares/accessories_15552/standard/accessories_for_fixing/fixing_bracket.prj},{NB=0950502090-50},{IDNR=},{CODE=0950502090},{DI=50},{A=71.5},{B=40},{C=37.0},{D1=110},{E1=72.0},{D2=124},{E2=78.0},{AV=MACH 16 Series 70 1/8-1/4 ISO 1 - ISO 2},{WG=93}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
FIXING BRACKET SERIES KCV
Bill of material
0950502090
CODE
Code
0950502090
0950502090
DI
Ø Diameter
50
50
mm
A
71.5
71.5
mm
B
40
40
mm
C
37.0
37.0
mm
D1
ISO 1
110
mm
E1
ISO 1
72.0
72.0
mm
D2
ISO 2
124
mm
E2
ISO 2
78.0
78.0
mm
AV
Applicable valves
MACH 16 Series 70 1/8-1/4 ISO 1 - ISO 2
MACH 16 Series 70 1/8-1/4 ISO 1 - ISO 2
WG
Weight
93
93
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청