Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
SPHÄRISCHE SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG BAS
Stückliste
W0950322006
CODE
Bestellnummer
W0950322006
DI
Ø Durchmesser
32 mm
B
14 mm
D
22 mm
M
10 mm
N
72.5 mm
R
16 mm
S
10 mm
WG
Gewicht
106 g
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen