Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
CERNIERA MASCHIO SNODATA - MOD. BAS
Lista materiale
W0950322006
CODE
Codice
W0950322006
DI
Ø Diametero
32 mm
B
14 mm
D
22 mm
M
10 mm
N
72.5 mm
R
16 mm
S
10 mm
WG
Peso
106 g
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
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD