Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
CETOP GEGENLAGER FÜR TYP B = TYP GL
Stückliste
W0950322008
CODE
Bestellnummer
W0950322008
DI
Ø Diameter
32 mm
A
26 mm
B
19 mm
C
7 mm
D
10 mm
E
25 mm
F
20 mm
G
32 mm
H
37 mm
I
41 mm
L
18 mm
M
8 mm
N
10 mm
WG
Gewicht
96 g
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen