카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
CETOP HINGE FOR MODEL B - MODEL GL
Bill of material
W0950322008
CODE
Code
W0950322008
DI
Ø Diameter
32 mm
A
26 mm
B
19 mm
C
7 mm
D
10 mm
E
25 mm
F
20 mm
G
32 mm
H
37 mm
I
41 mm
L
18 mm
M
8 mm
N
10 mm
WG
Weight
96 g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드