Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Metalwork
Descripción
CHARNELA HEMBRA - MOD. B
Lista de materiales
W0950322003
DC
Descripción
A & STD
CODE
Código
W0950322003
DI
Ø Diameter
32 mm
B
45 mm
B1
26 mm
D
22 mm
M
10 mm
N
142 mm
R
9.75 mm
S
10 mm
WG
Peso
116 g
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD