Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
FEMALE HINGE - MODEL B
Bill of material
W0950322003
DC
Description
A & STD
CODE
Code
W0950322003
DI
Ø Diameter
32 mm
B
45 mm
B1
26 mm
D
22 mm
M
10 mm
N
142 mm
R
9.75 mm
S
10 mm
WG
Weight
116 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)