Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
FLANSCH TYP C
Stückliste
W0950322002
CODE
Bestellnummer
W0950322002
DI
Ø Diameter
mm
A
50 mm
B
80 mm
C
64 mm
D
32 mm
E
7.0 mm
N
54.5 mm
S
10 mm
WG
Gewicht
246 g
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen