Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
FLANGIA - MOD. C
Lista materiale
W0950322002
CODE
Codice
W0950322002
DI
Ø Diameter
mm
A
50 mm
B
80 mm
C
64 mm
D
32 mm
E
7.0 mm
N
54.5 mm
S
10 mm
WG
Peso
246 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD