Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
FOURCHE Modèle GKM
Nomenclature
W0950322020
CODE
Rèfèrence
W0950322020
DI
Ø Diametere
mm
A
20 mm
B
10 mm
C
20 mm
D
Filetage
M10x1.25
F
40 mm
L
52 mm
M
ØM
10 mm
N
26 mm
WG
Poids
92 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen