Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
ISO 15552 hinge for model B - model AB7
Bill of material
W0950322017
CODE
Code
W0950322017
DI
Diameter
32 mm
EM
26 mm
B
20 mm
HB
6.6 mm
CK
10 mm
TE
38 mm
RA
18 mm
PH
32 mm
UR
31 mm
UL
51 mm
L
3 mm
BT
8 mm
EA
10 mm
P
21 mm
Q
3 mm
WG
Weight
60 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)