Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
CONTROCERNIERA ISO PER MOD. B. - MOD. GS
Lista materiale
W0950322108
CODE
Codice
W0950322108
DI
Ø Diametro
32 mm
B
25.5 mm
C
32.5 mm
D
45 mm
E
7 mm
G
32 mm
J
11 mm
L
10 mm
M
10 mm
N
10 mm
WG
Peso
106 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD