카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
W0950322108
Metalwork
Actuators
Cylinders serie Electro
Electric cylinder series ELEKTRO SSC
Accessories
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cylinder_serie_elektro/cyl_ser_iso_15552_electic_ssc/accessories/fixings/iso_hinge_asmtab.prj},{NB=W0950322108},{IDNR=},{CODE=W0950322108},{DI=32},{B=25.5},{C=32.5},{D=45},{E=7},{G=32},{J=11},{L=10},{M=10},{N=10},{WG=106},{ND=4.000},{BG=12.000},{SL=16.000},{PPATH=iso_hinge_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
ISO HINGE FOR MODEL B - MODEL GS
Bill of material
W0950322108
CODE
Code
W0950322108
DI
Ø Diameter
32
mm
B
25.5
mm
C
32.5
mm
D
45
mm
E
7
mm
G
32
mm
J
11
mm
L
10
mm
M
10
mm
N
10
mm
WG
Weight
106
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청