Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
ISO HINGE FOR MODEL B - MODEL GS
Bill of material
W0950322108
CODE
Code
W0950322108
DI
Ø Diameter
32 mm
B
25.5 mm
C
32.5 mm
D
45 mm
E
7 mm
G
32 mm
J
11 mm
L
10 mm
M
10 mm
N
10 mm
WG
Weight
106 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.
下载CAD模型