Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Metalwork
Descripción
CHARNELA MACHO - MOD. BA
Lista de materiales
W0950322004
IDNR
Número de identidad
DC
Descripción
ISO
CODE
Código
W0950322004
DI
Diameter
mm
DIX
32
B
26 mm
D
22 mm
M
10 mm
N
72.5 mm
R
11 mm
S
10 mm
WG
Peso
94 g
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD