Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
MALE HINGE - MODEL BA
Bill of material
W0950322004
IDNR
Ident number
DC
Description
ISO
CODE
Code
W0950322004
DI
Diameter
mm
DIX
32
B
26 mm
D
22 mm
M
10 mm
N
72.5 mm
R
11 mm
S
10 mm
WG
Weight
94 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés