Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
Zweifinger-parallelgreifer mit kugellagerführung reihe P2
Stückliste
W1570160200
CODE
Bestellnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
P
Arbeitsdruck
1.5 - 7 bar
T
Temperaturbereich
5 - 60 °C
MF
Arbeitsfrequenz, maximal
2 cycles/s
F
Medium
20 µm
S
Baugröße
B
Kolbendurchmesser
mm
SS
Hub des einzelnen fingers
mm
CF
Schließkraft bei 6 bar
N
OF
Öffnungskraft 6 bar
N
WEIGHT
Gewicht
g
G
Greifer
INFO
Katalog
Katalog