카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Grippes with 2 jaws, fulcrum series P7
Bill of material
W1590200200
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
CF
Clamping force at 6 bar
OP
Operating pressure
bar
F
Fluid
Lubricated or unlubricated filtered air
T
Temperature range
+5°C to 70°C
MAT
Materials
Anodized aluminum body: NBR/polyurethane seal
G
AC1
Sensor 1
AC2
Sensor 2
WEIGHT
Weight
g
INFO
Catalogue
Catalogue
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드