Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Distributor several ouputs 1/4"
Bill of material
W0502121012
CODE
Code
NOH
No
2 mm
A
NOV
No
mm
B
G 1/4
D
18 mm
E
36 mm
F
mm
G
36 mm
H
6 mm
K
6.5 mm
I
mm
C
mm
L
mm
M
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型