Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Metalwork
Descripción
Distribution frame with multiple straights outlets 1/8"
Lista de materiales
W0502111007
CODE
Código
NOH
No
2 mm
A
G 1/4
NOV
No
mm
B
G 1/8
D
15 mm
E
30 mm
F
mm
G
30 mm
H
4.5 mm
K
5.3 mm
L
30 mm
M
20 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD