Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Distribution frame with multiple straights outlets 1/8"
Bill of material
W0502111007
CODE
Code
NOH
No
2 mm
A
G 1/4
NOV
No
mm
B
G 1/8
D
15 mm
E
30 mm
F
mm
G
30 mm
H
4.5 mm
K
5.3 mm
L
30 mm
M
20 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型