Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
3 independent way rotary joint
Bill of material
W0515121121
CODE
Code
W0515121121
A
128 mm
B
64 mm
C
G 1/4
D
G 1/4
E
16 mm
F
27 mm
G
2 mm
H
5 mm
I
30 mm
L
86 mm
M
5 mm
N
29 mm
O
50 mm
P
54 mm
Q
45 mm
R
6.3 mm
S
50 mm
T
10 mm
CH
36 mm
RPM
r.p.m.
200
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型