Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
New deal Ölfilter
Stückliste
1322002-DEP 3/8 RMSA TMV
CODE
Bestellnummer
1322002
DC
Beschreibung
DEP 3/8 RMSA TMV
E
Element
DEP
TP
Anschluss
CD
Ablass
A
60 mm
B
180 mm
C
60 mm
D
60 mm
EE
46 mm
G
14 mm
H
30 mm
L
M4 hole
M
230 mm
INFO
Katalog
Katalog