Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Deshuileur New deal
Nomenclature
1322002-DEP 3/8 RMSA TMV
CODE
Rèfèrence
1322002
DC
Description
DEP 3/8 RMSA TMV
E
Élément
DEP
TP
Taraudages
CD
Purge de condensats
A
60 mm
B
180 mm
C
60 mm
D
60 mm
EE
46 mm
G
14 mm
H
30 mm
L
M4 hole
M
230 mm
INFO
Catalogue
Catalogue