Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
New deal depurator
Bill of material
1322002-DEP 3/8 RMSA TMV
CODE
Code
1322002
DC
Description
DEP 3/8 RMSA TMV
E
Element
DEP
TP
Threaded port
CD
Condensate drain
A
60 mm
B
180 mm
C
60 mm
D
60 mm
EE
46 mm
G
14 mm
H
30 mm
L
M4 hole
M
230 mm
INFO
Catalogue
Catalogue
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)