Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
New deal depurator
Bill of material
1322002-DEP 3/8 RMSA TMV
CODE
Code
1322002
DC
Description
DEP 3/8 RMSA TMV
E
Element
DEP
TP
Threaded port
CD
Condensate drain
A
60 mm
B
180 mm
C
60 mm
D
60 mm
EE
46 mm
G
14 mm
H
30 mm
L
M4 hole
M
230 mm
INFO
Catalogue
Catalogue
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型