카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
7053021100
Metalwork
Valves
Valves
VALVES ISO 5599/1, SERIES IPV-ISV
Valves ISO 5599/1 solenoid/pneumatic series ISV
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/valves/iso_5599_1_ser_ipv_isv/iso_5599_1_solen_pneu_ser_isv/iso_5599_1_with_in_line_asmtab.prj},{NB=7053021100},{FA=ISO solenoid/pneumatic },{DIM=5},{FU=5},{OP=DO},{RES=S},{FD=OO},{PPATH=iso_5599_1_with_in_line_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Solenoid/Pneumatic, Series ISV with in-line
Bill of material
7053021100
CODE
Code
7053021100
DC
Description
ISV 55 DOS OO
FA
Family
ISO solenoid/pneumatic
DIM
Port
ISO 1
ISO 1
FU
Function
5/2
5/3
5/2
5/3
OP
Operators 14
solenoid/pneumatic in line
solenoid, assisted in line
solenoid/pneumatic in line
solenoid, assisted in line
RES
Resetting 12
mechanical spring
bistable
mechanical spring
bistable
FD
Further details
5/2
5/2
WG
Weight
396
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청