Michaud Chailly B23-GB4E-30-N-W1-1800/NS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b23_gb4e_n_ns.prj},{NB=michaud_chailly_B23-GB4E-30-N-W1-1800/NS_0_1},{REF1=B23-GB4E-30-N},{L=1800},{W=1},{WX=1,[1:$NOCMAX.]},{POS=0.0},{L5=40.0},{INFOS=INFOTEXTE},{LGS=Standard guiding system},{SIZE=30},{TYPE=Carriages with flange design},{CARHALG=''H'',''normal design height''},{LODLEVEL=1},{VER= \"X\", \"without ball chain\"},{CARH=normaldesignheight},{CARL=N},{CARLALG=''N'', ''standard length carriage\"},{SEAL=SS},{FML=L},{RAIL=SP},{RAILLALG=1800,[$RAILLMIN.:4000]},{P=N},{PC=Z1},{RAILA=1},{PRAILSEG=0},{G1FIX=20.000},{FFIX=80.000},{HH=22.800},{DH=14.000},{DT=6.650},{PPATH=linear_guides/assemblies/lg_flange_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 308
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B23-GB4E-N/NS - Guidage à 4 rangées de billes forte capacité - Standard
Nomenclature
Michaud Chailly B23-GB4E-30-N-W1-1800/NS
REF
Référence
B23-GB4E-30-N-W1-1800/NS
B23-GB4E-30-N-W1-1800/NS
L
Longueur du rail
W
POS
Position chariot
L1
90
90
mm
L2
94.8
94.8
mm
L3
6.0
6.0
mm
L5
mm
값 입력 L5
mm
cm
inch
ft
확인
L6
0.000
0.000
mm
L7
28
28
mm
L8
31.0
31.0
mm
L10
5.0
5.0
mm
L11
37.2
37.2
mm
L12
11.7
11.7
mm
H1
42
42
mm
H3
7.0
7.0
mm
H4
0.0
0.0
mm
H5
0.0
0.0
mm
H6
12
12
mm
H7
22.8
22.8
mm
H8
0.0
0.0
mm
D1
14
14
mm
D2
9
9
mm
D3
M6
M6
mm
E1
72
72
mm
E2
52
52
mm
E4
80
80
mm
V2
M10
M10
C
0.00
kN
C0
55.50
55.50
kN
MX
0.719
0.719
kNm
MY
0.560
0.560
kNm
MZ
0.560
0.560
kNm
CM
0.00
kg
RM
4.45
4.45
kg/m
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청