Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B2-CZA - Guidages à galets economiques zingué
Nomenclature
Michaud Chailly B2-RZ-30-1040
REF
Référence
H1
20.5 mm
L2
80 mm
L3
97 mm
E1
15 mm
E2
70 mm
V1
M 5 mm
L8
5 mm
L4
29 mm
E4
80 mm
L5
40 mm
L6
40 mm
D1
6.4 mm
H9
15 mm
H5
2.5 mm
L7
29.5 mm
H6
10 mm
MAS1
Masse
120 g
MAS2
Masse
0.95 kg/m
CR
Charge de base radial C0
80 daN
CA
Charge de base axial C0
30 daN
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
WEB
WWW
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD