Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B2-GGRTA-43-BM - Bloqueur manuel
Nomenclature
Michaud Chailly B2-GGRTA-43-BM
REF
B2-GGRTA-43-BM
L8
105.0 mm
L10
39.0 mm
H14
8.0 mm
H2
37.0 mm
H15
8.5 mm
H16
10.0 mm
E5
22.0 mm
E6
22.0 mm
V1
M8 mm
H17
78.0 mm
L11
46.5 mm
L12
50.5 mm
H18
28.5 mm
F
Force de maintien
2000 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW