Michaud Chailly B91-GTKB-16-PPAS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Paliers avec douilles
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/paliers_avec_douilles/b91_gtkb_ppas.prj},{NB=michaud_chailly_B91-GTKB-16-PPAS},{REF=B91-GTKB-16-PPAS},{EXEC=Avec 2 joints et regraissable},{D1=16},{L4=53},{L3=42},{E2=36},{L1=84},{E1=45},{D2=26},{H1=22},{L5=12},{L6=13},{L7=35.0},{V1=M6},{V2=M5},{D4=NIP A1},{MASSE=460},{C=1150},{C0=1060},{A4=40.000},{H5=5.500},{H6=28.000},{K2=6.000},{K3=5.200},{K5=10.000},{CX=36.000},{C1=24.600},{C7=1.300},{D1X=24.900},{A8=25.800},{D4X=7.000},{T3=0.800},{T4=0.600},{T7=2.000},{Z1=3.300},{C10=1.500},{D3=17.000},{DW=2.000},{N1=1.500},{N2=120.000},{N3=4.000},{N4=6.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b91gtkbppas.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B91-GTKB-PPAS - Palier tandem fermé - Avec 2 joints et regraissable
Nomenclature
Michaud Chailly B91-GTKB-16-PPAS
REF
Partnumber
B91-GTKB-16-PPAS
B91-GTKB-16-PPAS
EXEC
Exécution
Avec 2 joints et regraissable
D1
16
16
mm
L4
53
53
mm
L3
42
42
mm
E2
36
36
mm
L1
84
84
mm
E1
45
45
mm
D2
26
26
mm
H1
22
22
mm
L5
12
12
mm
L6
13
13
mm
L7
35.0
35.0
mm
V1
Taraudage pour vis
M6
M6
mm
V2
Filetage de la vis
M5
M5
mm
D4
NIP A1
NIP A1
MASSE
460
460
g
C
Charge de base dyn. C
1150
1150
N
C0
Charge de base stat. C0
1060
1060
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청