Michaud Chailly B92-PLKSO-25-PPAS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Paliers avec douilles
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/paliers_avec_douilles/b92_plkso.prj},{NB=michaud_chailly_B92-PLKSO-25-PPAS},{D1=25},{L2=75},{L1=58},{H2=72},{L3=49},{L5=64},{L4=21},{H7=12.0},{E1=36},{E2=45},{D2=40},{H1=35},{H3=8.2},{H4=45},{H5=22},{H6=50.6},{D4=10.5},{D6=8},{D5=18},{ALPHA=57},{MASSE=680},{C=3950},{C0=3250},{NIPMZD2=5.000},{K2=12.000},{CX=58.000},{C1=43.700},{C7=0.000},{D1X=0.000},{H10=1.500},{K1=3.500},{K4=3.000},{A14=11.700},{A8=24.800},{D4X=9.500},{K14=5.000},{T10=26.000},{T3=1.000},{T7=9.800},{T9=0.700},{Z3=0.000},{C10=2.000},{D3X=26.000},{DW=3.000},{W10=18.000},{W11=72.000},{BAUGR=2.000},{W12=99.000},{NIPMZS1=6.000},{NIPMZL1=2.000},{NIPMZL2=5.000},{NIPMZL3=9.100},{NIPMZD1=3.500},{REF=B92-PLKSO-25-PPAS},{EXEC=Avec 2 joints et regraissable},{D3=M12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B92-PLKSO-PPAS - Palier latéral - Avec 2 joints et regraissable
Nomenclature
Michaud Chailly B92-PLKSO-25-PPAS
REF
Partnumber
B92-PLKSO-25-PPAS
B92-PLKSO-25-PPAS
EXEC
Exécution
Avec 2 joints et regraissable
D1
25
25
mm
L2
75
75
mm
L1
58
58
mm
H2
72
72
mm
L3
49
49
mm
L5
64
64
mm
L4
21
21
mm
H7
12.0
12.0
mm
E1
36
36
mm
E2
45
45
mm
D2
40
40
mm
H1
35
35
mm
H3
8.2
8.2
mm
H4
45
45
mm
H5
22
22
mm
H6
50.6
50.6
mm
D3
M12
M12
D4
10.5
10.5
mm
D6
8
8
mm
D5
18
18
mm
ALPHA
57
57
Grad
MASSE
680
680
g
C
Charge de base dyn. C
3950
3950
N
C0
Charge de base stat. C0
3250
3250
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle B7-ASSW - Arbre supporté standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B6-W. - Arbres de guidage et usinage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
Modèle 11-560 - Poignée étrier technopolymère alésée - Vis CHC
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle B7-BAGW - Bride d'arbre standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B7-ASBW - Arbre supporté bas
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B91-GBKBO-PPAS - Palier standard ouvert à semelle - Avec 2 joints et...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B7-BAWN - Bride d'arbre profilée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
HTD5M-25 - Poulie dentée - Acier ou aluminium - Pas 5mm - Largeur de courro...
HPC
17.02.2022
Modèle B7-BAA - Bride d'arbre appliqué
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
27.03.2023
Modèle B92-GNKS - Palier autoalignant haute performance - Palier fermé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle D2-11 - Graisseur droit
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B7-BQA-BM - Bloqueur manuel pour arbre
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
27.03.2023
Modèle B7-ASHW - Arbre supporté haut
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B92-GTKSO-PPAS - Palier applique tandem autoalignant haute performan...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청