Michaud Chailly PB17
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_sem_tole
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_sem_tole/p7_03l.prj},{NB=michaud_chailly_PB17},{REF=PB17},{D1=17},{MOD=M7},{D2=28.0},{D3=9.5},{L1=85.7},{L2=68},{L3=25.4},{L4=18.4},{L5=28.6},{L6=22.1},{H1=43.2},{H2=22.2},{H3=2.6},{CC=1.35},{CD=9.6},{CS=4.75},{CTSR=M7- 40 B/T},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=40.000},{D3L=28.000},{D4L=23.000},{L1L=28.600},{L2L=12.000},{L3L=19.000},{L4L=6.500},{L5L=3.300},{SWL=3.000},{D1X=25.300},{D2X=33.200},{SWX=4.800},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle P7-03L - Palier à semelle avec corps en tôle
Nomenclature
Michaud Chailly PB17
REF
Référence
PB17
PB17
D1
17
17
mm
MOD
Modèle
M7
D2
28.0
28.0
mm
D3
9.5
9.5
mm
L1
85.7
85.7
mm
L2
68
68
mm
L3
25.4
25.4
mm
L4
18.4
18.4
mm
L5
28.6
28.6
mm
L6
22.1
22.1
mm
H1
43.2
43.2
mm
H2
22.2
22.2
mm
H3
2.6
2.6
mm
CC
Capacité corps de palier Cg
1.35
1.35
kN
CD
Charge de base dyn. C
9.6
9.6
kN
CS
Charge de base stat. Co
4.75
4.75
kN
CTSR
Corps tôle sans roulement
M7- 40 B/T
M7- 40 B/T
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청