Michaud Chailly RCRA20/46-FA106
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
roulement
roulement_bague_blocage
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/roulement/roulement_bague_blocage/p7_18l.prj},{NB=michaud_chailly_RCRA20/46-FA106},{REF=RCRA20/46-FA106},{D1=20},{D2=46},{MOD=M7},{D3=30.0},{D4=35.0},{L1=18.3},{L2=16},{L3=18.6},{L4=10.0},{L5=24.6},{CA=0.9},{CD=9.4},{CS=5},{ASR=M7-RCR 42/46},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle P7-18L - Roulement à bague de blocage avec amortisseur en caoutchouc
Nomenclature
Michaud Chailly RCRA20/46-FA106
REF
Référence
RCRA20/46-FA106
D1
20
mm
D2
46
mm
MOD
Modèle
M7
D3
30.0
mm
D4
35.0
mm
L1
18.3
mm
L2
16
mm
L3
18.6
mm
L4
10.0
mm
L5
24.6
mm
CA
Capacité amortisseur Cg
0.9
(kN)
CD
Charge de base dyn. C
9.4
kN
CS
Charge de base stat. Co
5
kN
ASR
Amortisseur sans roulement
M7-RCR 42/46
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청