Michaud Chailly 3311DMA
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
bille_obliques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/bille_obliques/r2_27_skf.prj},{NB=michaud_chailly_3311DMA},{DESIGNATION=3311 DMA},{REF=3311DMA},{MODELE=R2-27},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=MASSIVE},{SPECIFICATION=-},{D1=},{D2=120},{L1=49.200},{POIDS=2.820},{DDX=55},{DX=},{C=},{DD1=},{DD1X=81.4},{DD2=MIN},{D11=104.4},{D1X=},{D22=MIN},{D3=MIN},{D4=MIN},{G=MIN},{BB=},{BBX=},{FF=114},{K=},{KX=},{R0MAX=},{R12=},{R12X=2},{R12XX=},{R12XXX=2},{R12XXXX=2},{R12XXXXX=},{R12XXXXXX=2},{R12XXXXXXX=},{AA=114},{ALPHA=45},{PITCH=89.000},{DW=19.050},{DDAMIN=66},{DDAMAX=},{DAMAX=109},{RAMAX=2},{LOAD1=111},{LOAD2=100},{LOAD3=4.3},{SPEED1=6000},{SPEED2=5000},{Z=13.000},{II=2.000},{POPULAR=},{DESIGN=design_ba2_001_1},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R2-27-SKF - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées ouvert avec bague intérieure en 2 parties
Nomenclature
Michaud Chailly 3311DMA
REF
Référence
3311DMA
3311DMA
MARQUE
SKF
JEU
CN
CAGE
MASSIVE
MASSIVE
SPECIFICATION
-
D1
mm
D2
120
120
mm
L1
49.200
49.200
mm
POIDS
2.820
2.820
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B6000Z,B6200Z,B6300Z,B6001Z,B6201Z,B6301Z,B6002Z,B6202Z,B6302Z,B6003Z,B6203...
Misumi
31.05.2023
Modèle R2-24-SKF - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, ave...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
23806 - Roulement à billes axial en acier à double rangée
norelem
30.04.2024
Modèle R2-20 - Roulement à billes à contact oblique à une rangée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
SKF®-RKULG-20-50-CN-C4 - Roulements à billes à gorge profonde SKF
MÄDLER
26.04.2024
Modèle R2-23 - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, avec 2 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청