Michaud chailly 6005/VA201
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_01_skf2.prj},{NB=michaud_chailly_6005/VA201},{DESIGNATION=6005/VA201},{MODELE=R1-01},{REF=6005/VA201},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=EXTREME TEMP},{D1=25.000},{D2=47.000},{L1=12.000},{POIDS=0.078},{INFOS=INFOTEXTE},{DD1=32.000},{D11=40.000},{D22=42.200},{R12=0.600},{PITCH=36.000},{DW=6.747},{DDAMIN=28.2},{DDAMAX=},{DAMAX=43.8},{RAMAX=0.6},{LOAD1=11.900},{LOAD2=6.550},{SPEED2=120},{T=250},{Z=10.000},{II=1.000},{BEARING=6005/VA201},{SEALING=No seals},{POPULAR=},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
Nomenclature
Michaud chailly 6005/VA201
DESIGNATION
Bearing designation
6005/VA201
6005/VA201
MODELE
R1-01
REF
Référence
6005/VA201
6005/VA201
MARQUE
SKF
JEU
CN
CAGE
ACIER
SPECIFICATION
EXTREME TEMP
D1
25.000
25.000
mm
D2
47.000
47.000
mm
L1
12.000
12.000
mm
POIDS
0.078
0.078
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
Informations
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Modèle A1-27 - Roue cylindrique droite en acier - Module 0,7 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
BN1_003 - Needle roller bearings with machined rings, with an inner ring
SKF
22.09.2023
Modèle 221760 - Anneau d'arrêt extérieur circlips pour arbre - DIN 471
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle R1-02-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 flasques Z, 2Z ou...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R1-02 - Roulement rigide à billes avec 2 flasques (2Z)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle 23100 - Vis à tête cylindrique à six pans creux - ISO 4762 DIN 912 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
Modèle R1-01 - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Modèle A5-28 - Accouplement rigide en une partie avec ou sans rainure de cl...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
SKF®-AXIAL-KULG - Butée à billes SKF ®, simple effet, diamètre intérieur 10...
MÄDLER
10.04.2024
Modèle 62760 - Anneau d'arrêt extérieur pour arbre - DIN 471 - Inox
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
SKF®-RKULG-3-17-CN-C4 - Roulements à billes à gorge profonde SKF®, une rang...
MÄDLER
29.04.2024
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
SAA_001 - Radial shaft seals for general industrial applications
SKF
03.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청