Michaud Chailly 6210N
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_04_skf.prj},{NB=michaud_chailly_6210N},{D1=50.000},{D2=90.000},{L1=20.0},{DD1=62.51},{D11=37.10},{D1X=23.20},{HH=0.000},{R0MAX=0.600},{R0=0.000},{R12=1.10},{PITCH=70.00},{DW=12.700},{DDAMIN=57.000},{DDAMAX=0.000},{DDBMIN=0.000},{DDBMAX=0.000},{DBMIN=98.000},{DAMAX=83.000},{BBAMIN=3.000},{CAMAX=5.740},{RAMAX=1.000},{LOAD1=37.100},{LOAD2=23.200},{LOAD3=0.980},{SPEED1=15000},{SPEED2=10000},{KR=0.025},{F0=14.400},{Z=10},{II=1},{MASS=0.448},{DESIGNATION=6210 N},{REF=6210N},{MODELE=R1-04},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{POIDS=0,434},{SCHEMA=0},{C=},{CX=3.28},{CXX=},{XXVARIANT=Snap ring groove},{XXDESIGN=Single row},{XXSEALING=No seals},{VARIANT=Snap ring groove},{DD2=},{DD2X=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R1-04-SKF - Roulement rigide à billes avec rainure N pour segment d'arrêt - Série 6000
Nomenclature
Michaud Chailly 6210N
REF
Référence
6210N
6210N
MARQUE
SKF
JEU
CN
CN
CAGE
ACIER
SPECIFICATION
-
D1
50.000
50.000
mm
D2
90.000
90.000
mm
L1
20.0
20.0
mm
POIDS
0,434
0,434
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
Informations
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청