Michaud Chailly 11208TN9
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rotule_billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rotule_billes/r3_34_skf.prj},{NB=michaud_chailly_11208TN9},{D2=80.000},{L1=56.000},{POIDS=0.720},{DD1SLEEVE=0.000},{B1=MIN},{DD3=MIN},{B2=MIN},{B4=MIN},{C1=MIN},{BB=MIN},{K=MIN},{R12=1.100},{ALPHA=8.345},{DDAMAX=MIN},{DBMIN=MIN},{LOAD1=19.000},{LOAD2=6.550},{LOAD3=0.335},{SPEED2=5000},{II=2.000},{TP=MIN},{BU=8.345},{B12=MIN},{LDFF=MIN},{LDB=MIN},{LDDD1=MIN},{LDDD2=MIN},{LDM=MIN},{LNB=MIN},{LNDD11=MIN},{LNHH=MIN},{LNBB=MIN},{LNDD1=MIN},{LNB3=MIN},{DESIGNATION=11208 TN9},{MODELE=R3-34},{REF=11208TN9},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=POLYAMIDE},{SPECIFICATION=-},{D1=40},{BEARING=11208 TN9},{INFOS=INFOTEXTE},{DDX=},{DDXX=40},{C=18},{DD1=54},{DD2=},{D11=67.5},{D22=},{DESIGN=sabbext},{DW=8.731},{PITCH=60.146},{Z=17},{TB=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R3-34-SKF - Roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique bague intérieure large - Séries 11200
Nomenclature
Michaud Chailly 11208TN9
REF
Référence
11208TN9
11208TN9
MARQUE
SKF
JEU
CN
CAGE
POLYAMIDE
SPECIFICATION
-
D1
40
40
mm
D2
80.000
80.000
mm
L1
56.000
56.000
mm
POIDS
0.720
0.720
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-K-STL-UCP-GG - Palier vertical à billes UCP, fonte grise
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청