Michaud Chailly A1-693-75
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues et vis sans fin
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_vis_ss_fin/a1_69.prj},{NB=michaud_chailly_A1-693-75_A1-694-75},{REF=A1-693-75},{RV=Roue à vis cylindrique},{RAP= 75 : 1},{NBR=75},{M=0.60},{NBF=0},{D2=48.0},{D3=0.00},{CP=9.00},{N=0.20},{ANGLE=1° 41'},{INFOS=INFOTEXTE},{B7=3.00},{REF1=A1-694-75},{REV=oui},{SR=rechts},{V=1.000},{DA=48.000},{G=183.000},{B=12.000},{B1=12.000},{L=22.000},{ND=26.000},{B2=33.000},{B3=5.000},{B4=3.000},{B5=4.500},{B6=13.400},{INFO1=a1_693.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-69 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 33 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-693-75
REF
Ident Number
A1-693-75
A1-693-75
RV
Roue / Vis
Roue à vis cylindrique
Roue à vis cylindrique
RAP
Rapport
75 : 1
75 : 1
NBR
Nombre de dents
75
75
M
Module
0.60
0.60
mm
NBF
Nombre de filets
0
0
D2
±0.2
48.0
48.0
mm
D3
0.00
0.00
mm
CP
Couple max. pour 2800 (1/min)
9.00
9.00
Nm
N
Rendement
0.20
0.20
%
ANGLE
Angle d hélice
1° 41'
1° 41'
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청