Michaud Chailly A5-AS-100-22-100-A
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
frettes_exterieures
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/frettes_exterieures/a5_as_22.prj},{NB=michaud_chailly_A5-AS-100-22-100-A},{REF=A5-AS-100-22-100-A},{X=1},{INFOPLUS=Livrée sans les vis},{EXECUTION=A},{DW=100},{D2=170},{D3=124},{D4=104},{D5=104},{L1=40},{L2=39},{L5=4.0},{NDRF=10.106},{VIS=12 x M12 x60},{SA=12},{NDR=12.000},{TS=100},{T=8.400},{MASSE=5},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5_as_22_23.txt},{NBR=10.000},{ANG=30.000},{S1=19.000},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 86
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-AS 22 - Frette extérieure type AS
Nomenclature
Michaud Chailly A5-AS-100-22-100-A
REF
Reference
A5-AS-100-22-100-A
A5-AS-100-22-100-A
INFOPLUS
Livrée sans les vis
EXECUTION
-
A
A
DW
h9
100
100
mm
D2
Diam. extérieure de la frette
170
170
mm
D3
124
124
mm
D4
104
104
mm
D5
H7
104
104
mm
L1
Largeur de la frette non serrée
40
40
mm
L2
Longueur de la portée intérieure
39
39
mm
L5
4.0
4.0
mm
VIS
DIN 933/931 Cl10.9
12 x M12 x60
12 x M12 x60
TS
Couple max. de serrage des vis
100
100
Nm
T
Couple max. transmissible lorsque F=0
8.400
8.400
MASSE
5
5
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청