Michaud Chailly A3-60-65
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
renvoi
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/renvoi/a3_60.prj},{NB=michaud_chailly_A3-60-65},{REF=A3-60-65},{RAPPORT=65 : 1},{AUTO=},{COUPLE=4.5},{COUPLE1=3.8},{COUPLE2=3.00},{RENDEMENT=0.29},{EFFORT1=500},{EFFORT2=500},{POIDS=432},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{ARTNR=42002065},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium silberrn eloxiert, Schnecke: Stahl, Schneckenrad: Sondermessing},{SM=wartungsfreie Fettschmierung},{VSP=1° ±0.5°},{ED=20% bei 5min.},{UT=-20°C bis +60°C},{AUSF=Schneckengetriebe KES 20, Ausführung A},{SH=Ja},{P=2.50},{P1=10.6},{P2=16.7},{TYP=A},{CTN=84834025}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A3-60 - Renvoi d'angle roue et vis sans fin - Entraxe 20 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A3-60-65
REF
Référence
A3-60-65
A3-60-65
RAPPORT
65 : 1
65 : 1
AUTO
Bloquant
COUPLE
de sortie à 100 tr/min
4.5
4.5
Nm
COUPLE1
de sortie à 500 tr/min
3.8
3.8
Nm
COUPLE2
de sortie à 1000 tr/min
3.00
3.00
Nm
RENDEMENT
0.29
0.29
EFFORT1
axial admis sur arbre
500
500
N
EFFORT2
radial admis sur arbre
500
500
N
POIDS
432
432
g
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청