SFC-050-DA2-BC-10B-11BC
Miki Pulley Group
Couplings
Disc Pack Couplings
Servoflex Model
Powered by
CAD모델 선택
{miki_pulley/couplings/disc20pack20couplings/servoflex20model/sfc_da2_bc.prj},{NB=SFC-050-DA2-BC-10B-11BC},{MODEL=SFC-050DA2-BC},{D1=10},{D2=11},{DEC=1 (one side)},{MS=10000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Miki Pulley Group
Description
SFC-DA2-BC
Bill of material
SFC-050-DA2-BC-10B-11BC
MODEL
Model
SFC-050DA2-BC
SFC-050DA2-BC
D1
Selection of D1 dimension
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
mm
D2
Selection of D2 dimension
11.000
14.000
16.000
11.000
14.000
16.000
mm
AT
Allowable torque
22
22
N.m
DEC
Maximum allowable error-Declination
1 (one side)
°
AD
Maximum allowable error-Axial displacement
+-0.8
+-0.8
mm
MS
Maximum speed
10000
min^-1
TS
Torshion spring constant
16000
16000
N.m/rad
AS
Axial spring constant
24
24
N/mm
MI
Moment of inertia
124.2x10^-6
124.2x10^-6
kg.m^2
M
Mass
0.337
0.337
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청