SFF-070DS-20B-25B-100N
Miki Pulley Group
Couplings
Disc Pack Couplings
Servoflex Model
Powered by
CAD모델 선택
{miki_pulley/couplings/disc20pack20couplings/servoflex20model/sff-ds-bb.prj},{NB=SFF-070DS-20B-25B-100N},{PREVIEW=../../../_pool_/6f/9a/sff_ds_b.png},{FIRMA=Miki Pulley Group},{ARTNR=SFF-070DS-20B-25B-100N},{D=68},{D1=20},{D2=25},{RT=100},{L=69,8},{MAT=steel},{PV=0,25},{WV=2},{AV=± 1,0},{RPM=14000},{TS=120000},{AS=242},{TM=0,55 × 10-3},{KG=0,85},{ROHS=Yes},{REACH=Yes},{HSC=8483 6020},{PDF=Open PDF},{DEFAULTSORTATTR=8595},{PDFTOOPEN=https://www.mikipulley.de/wp-content/uploads/2020/12/SFF_DS-B-B_datasheet.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 409
HELP_VARIABLE
Company
Miki Pulley Group
Description
SFF-DS-BB - Disc Pack Couplings, Servoflex, d1/d2= 8-55mm, 8-600Nm, steel
Bill of material
SFF-070DS-20B-25B-100N
PREVIEW
FIRMA
Miki Pulley Group
ARTNR
Partnumber
SFF-070DS-20B-25B-100N
SFF-070DS-20B-25B-100N
D
outer diameter
68
68
mm
D1
bore diameter d1
20
20
mm
D2
bore diameter d2
25
25
mm
RT
rated torque
100
100
Nm
L
Length
69,8
69,8
mm
MAT
material
steel
PV
parallel offset
0,25
0,25
mm
WV
angle offset
2
grad [°]
AV
axial misalignment
± 1,0
± 1,0
mm
RPM
Max RPM
14000
14000
mm^-1
TS
torsional rigidity
120000
120000
Nm/rad
AS
axial stiffness
242
242
N/mm
TM
moment of inertia
0,55 × 10-3
0,55 × 10-3
kg*m^2
KG
Weight
0,85
0,85
kg
ROHS
RoHS
Yes
REACH
Yes
HSC
HS-Code
8483 6020
PDF
Link to PDf
Open PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청